1 1/2 N CTL 202.000


Suchen Sie eine Konfiguration, die hier nicht vorkommt? Sprechen Sie uns an


1 1/2 N CTL 202.000
60 Case, Zoll

60 Case , 1.5 in Durchmesser, Nadelrollen, Kohlenstoffstahl oder ALMin. 60 Rockwell C

Vorlaufzeit:  Next Day*
$858.50 je**
Sonderlänge:

Min.: 1.0 in  Max.: 202.0 in  Toleranz ±0,03125

Sonderbearbeitung

Eine Sonderlänge (links) muss angegeben werden.

In Warenkorb legen

  • Thomson 60 Case LinearRace-Wellen werden grundsätzlich nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Die Verwendung von 60 Case LinearRace-Wellen in Kombination mit Thomson Ball Bushing-Linearkugellagern gewährleistet eine optimale Leistung und Lebensdauer Ihrer Systeme.
  • Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra
  • Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll für Klasse L, S, D, M sowie 0,00005 Zoll für Klasse N.
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[dia] 1.5000
[ToleranceValues] 1.5000/1.4997 in

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Wellentyp Keine Option
Werkstoff, Welle Kohlenstoffstahl 1566
Oberflächengüte 8 Ra Mikrozoll max.
Toleranzklasse Class N
Härte Min. 60 Rockwell C
Geradheit 0,001" pro Fuß, kumulativ (0,002" TIR)
Länge 5.130,800 mm / 202,000 in
Durchmesser 38 mm / 1,500 in
Ge­wicht 101,000 lb
Einhärttiefe, min. 2,032 mm / 0,080 in
Rundheit 0,00127 mm / 0,00005 in
Konizität 0,0025 mm / 0,0001 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: